登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
26
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Paneelvoedingsdoorvoeren
...
Datapaneelvoedingsdoorvoeren
Industrial Ethernet
09 45 551 1126
型号: 09 45 551 1126
RJInd 6-ports RJ45 PCB jack THT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 弯式, 6个端口
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1126
RJInd 6-ports RJ45 PCB jack THT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
原件
母头
规格
弯式
6个端口
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
技术参数
额定电流
1.5 A
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
40
净重
33.775 g
原产国
台湾
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140061606
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01