登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
14
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
Taglia 15
97 00 000 1409
型号: 97 00 000 1409
S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
开关锁扣
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1409
S15_CC_STR_AC_CRT_M_6P_6-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
14
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettori circolari Taglia 15
Elemento
Connettore per parte volante
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Schermo
Non schermato
Numero di poli
6
Numero di contatti di segnale
2
Numero di contatti di potenza
3
Numero di contatti speciali
1x Contatto di terra
Specifiche dei contatti speciali
Contatto di terra
Tipi di aggancio
Bloccaggio rapido
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Grado di inquinamento
3
Corrente d'esercizio (segnali)
10 A
Tensione d'esercizio (segnali)
63 V AC/DC
Tensione di prova (segnale)
1,5 kV
Grado di inquinamento (segnale)
3
Corrente di esercizio (alimentazione)
16 A
Tensione di esercizio (alimentazione)
600 V AC
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento (potenza)
3
Temperatura massima
-30 ... +90 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67
Range di bloccaggio
6 ... 13 mm
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
Nero
Colore (custodie)
Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94
HB
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
eCl@ss
27.440.115,00