登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
패널 피드스루
사이즈 15
97 00 000 4368
型号: 97 00 000 4368
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
面板外部安装
注释
比较
型号: 97 00 000 4368
S15_PFT_STR-FM_AC_F_CRT_w/o-contacts
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren Maat 15
Element
Paneeldoorvoer
Specificatie
voor voormontage
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
5
Aantal signaalcontacten
2
Aantal voedingscontacten
3
PE-contact
Ja
Vergrendelingstype
Knievergrendeling
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
De wanddikte van de behuizing kan max. 5 mm zijn met borgmoer of >5 mm alleen met geaarde metalen behuizing of kunststof behuizing.
Pakketinhoud
incl. borgmoer
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Mate van verontreiniging
3
Nominale stroom (signaal)
10 A
Nominale spanning (signaal)
63 V AC/DC
Nominale impulsspanning (signaal)
1,5 kV
Mate van verontreiniging (signaal)
3
Nominale stroom (voeding)
16 A
Nominale spanning geleider-aarde (voeding)
450 V AC
600 V DC
Nominale spanning geleider-geleider (voeding)
630 V AC/DC
Nominale impulsspanning (voeding)
6 kV
Mate van verontreiniging (vermogen)
3
Aanhaalkoppel
2 Nm Borgmoer
Beperkt de temperatuur
-30 ... +90 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Dikte van het paneel
1 ... 10 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-116
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
25
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413