配套产品
配套产品
Combinables
1
Device side / Panel feed through
16
型号: 21 15 510 0025
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌25 cm
注释
比较
型号: 21 15 510 0025
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Lado del dispositivo / Pasacables
16
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 尺寸 15
  • 原件 面板安装
  • 规格
    带导体
    面板外部安装
版本
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 接地针
  • 锁定类型 开关锁扣
  • 详细资料 底座壁厚最大为 5 mm(带锁紧螺母)或大于 5 mm(仅适用于接地金属底座或塑料底座)。
  • 包装内容 包含锁紧螺母
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 14
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
  • 额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压相-地(电源)
    450 V AC
    600 V DC
  • 额定电圧相-相(电源) 630 V AC/DC
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm 锁紧螺母
  • 极限温度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌10 mm
  • 导体长度 ‌ 25 cm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
    VDE 0482-332-1-2
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 59.1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较