登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
光纤
09 35 002 4003
型号: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
插针: 2
注释
比较
型号: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
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
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
SCRJ
原件
连接器组
规格
符合 AIDA
1 mm POF
特点
直观的锁定机制
版本
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
针数
2
锁定类型
PushPull
技术参数
线芯外径
≤ 2.2 mm
套管直径
2.5 mm
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 61754-24 插拔面
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
9.48 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85367000
GTIN
5713140053717
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found