配套产品
配套产品
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
型号: 09 18 506 5803
FEMALE CONNECTORS
FEMALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 506 5803
FEMALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK
  • Elemento Connettore femmina
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 6
  • Dettagli applicativi
    per cavo piatto IDC a passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 12 N
  • Forza di prelievo ≤ 12 N
  • Classe di lavoro NM 30 (S4)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PBT)
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,5 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140025868
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415