配套产品
配套产品
Combinables
47
Tools
4
Accessories
8
型号: 09 18 564 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 64P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 64P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 64
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 564 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 64P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
47
Tools
4
Accessories
8
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK
  • Prvek Zásuvka
  • Specifikace S dorazem pro kabel
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Typ připojení PCB至电缆
  • Počet kontaktů 64
  • Odlehčení tahu 应力消除紧固夹
  • Podrobnosti
    Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2.5 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 128 N
  • Odpojovací síla ≤ 128 N
  • Úroveň vlastností
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 热塑树脂(PBT)
  • Barva (vložka) 灰色
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F3/I3
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 12 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140035843
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415