配套产品
配套产品
Combinables
56
Tools
4
Accessories
4
型号: 09 18 506 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 506 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
56
Tools
4
饰品
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat SEK
  • Elem 母连接器
Verzió
  • Lezárási mód 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Összeköttetés típusa PCB至电缆
  • Érintkezők száma 6
  • Törésgátló 应力消除紧固夹
  • Részletek
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2.5 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 12 N
  • Kihúzási erő ≤ 12 N
  • Teljesítményszint
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • Anyag (betét) 热塑树脂(PBT)
  • Színes (betét) 灰色
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1.3 g
  • Származási ország 罗马尼亚
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140026155
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415