配套产品
配套产品
Combinables
56
Tools
4
饰品
4
型号: 09 18 506 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PLS4 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PLS4 BULK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
3000个
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 18 506 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PLS4 BULK
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
56
Tools
4
饰品
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri SEK
  • Eleman 母连接器
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Bağlantı türü PCB至电缆
  • Kontak sayısı 6
  • Gerilim azaltma 应力消除紧固夹
  • Ayrıntılar
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Paket içeriği 3000个
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1.27 mm
  • Nominal akım ‌ 2.5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 12 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 12 N
  • Performans seviyesi NM 30 (S4)
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 热塑树脂(PBT)
  • Renk (parça) 灰色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0.76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 3,000
  • Net ağırlık 1.82 g
  • Menşei ülkesi 罗马尼亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140025899
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415