17
饰品
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 18 514 7322
型号: 09 18 514 7322
LP MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 514 7322
LP MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Konektory
系列
SEK Low-profile
原件
Male konektor
插针端子介绍
Přímé provedení
版本
接线方式
Připojování vlnovým pájením
连接方式
PCB deska–kabel
PCB–PCB
针数
14
连接长度
4,5 mm
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Jmenovitý proud
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 42 N
Odpojovací síla
≤ 42 N
Úroveň vlastností
3
Podle IEC 60603-13
Spojovací cykly
≥ 50
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka)
Šedá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F3/I3
商业数据
包装尺寸
100
净重
3,1 g
原产国
Rumunsko
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140028197
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found