配套产品
配套产品
Steckpartner
17
Werkzeuge
3
Zubehör
4
型号: 09 18 520 7329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL3
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 18 520 7329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL3
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
17
Werkzeuge
3
Zubehör
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe SEK Low-profile
  • Komponente 公连接器
  • Kontaktbeschreibung 直式
Ausführung
  • Anschlussart 压接终端
  • Art der Verbindung
    PCB至电缆
    PCB至PCB
  • Kontaktanzahl 20
  • Länge der Pins 5.5 mm
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +105 °C
  • Steckkraft ≤ 60 N
  • Ziehkraft ≤ 60 N
  • Anforderungsstufe
    3
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌1.6 mm +1.6 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑树脂(PBT)
  • Farbe Einsatz 灰色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 4,37 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140210981
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较