配套产品
配套产品
Combinables
9
Accessories
4
型号: 09 18 540 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 40P PL2
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 40P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 40
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 540 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 40P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Accessories
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat SEK Standard
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 40
  • Lezárás hossz 2.9 mm
  • Rögzítés típusa With long levers
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 80 N
  • Kihúzási erő ≤ 80 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PBT)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 13 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140033276
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较