登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
6
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kortkonnektorer
09 18 506 7922
型号: 09 18 506 7922
STD MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 6
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 18 506 7922
STD MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
SEK Standard
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
6
Termineringslængde
4,5 mm
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Nominel strøm
1 A
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 18 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 18 N
Ydeevneniveau
3
i henhold til IEC 60603-13
Koblingscyklusser
≥ 50
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks (PBT)
Farve (indsats)
Grå
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F3/I3
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
5,35 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140026605
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08