登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
饰品
4
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Mezzanine Verbindungen
09 19 520 6324
型号: 09 19 520 6324
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 520 6324
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Connectors
Baureihe
SEK Low-profile
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
Straight
Ausführung
Anschlussart
Reflow soldering termination (THR)
Art der Verbindung
PCB to cable
PCB to PCB
Kontaktanzahl
20
Länge der Pins
2.9 mm
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Bemessungsstrom
1 A
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
Steckkraft
≤ 40 N
Ziehkraft
≤ 40 N
Anforderungsstufe
2
acc. to IEC 60603-13
Steckzyklen
≥ 250
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastic resin (PCT)
Farbe Einsatz
Beige
Werkstoff Kontakte
Copper alloy
Kontaktoberfläche
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV Status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
Not contained
REACH ANNEX XIV Stoffe
Not contained
REACH SVHC Stoffe
Not contained
California Proposition 65 Stoffe
Yes
California Proposition 65 Stoffe
Lead
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
2,64 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140037090
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications