配套产品
配套产品
型号: 09 18 015 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 15P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 15P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 015 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 15P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 30,48 m
  • Antal kärnor 15
  • Ledarstruktur AWG 28/7
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +105 °C orörd
    -20 ... +105 °C flyttad
  • Impedans ‌100 Ω
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Färg kodad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.001,54 g
  • Nettovikt ‌ 28 g/m
  • Ursprungsland USA
  • Tariffnummer europeisk tull 85444993
  • GTIN 5713140024502
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较