登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
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
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
09 18 064 7007
型号: 09 18 064 7007
ROUND CABLE SHIELDED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 064 7007
ROUND CABLE SHIELDED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
시스템 케이블링
요소
벌크 케이블
사양
비조립식
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
30.48 m
코어 개수
64
코어 구조
AWG 28/7
차폐형
차폐형
기술적 특성
임피던스
100 Ω
제한 온도
-30 ... +75 °C 未移动
-20 ... +75 °C 已移动
도체 저항 ( 20 °C에서 )
≤216 Ω/km
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
灰色
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상세명세 및 승인
사양
UL 1581
UL PLCC, CL2
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
7,000 g
총 중량
220 g/m
원산지
미국
유럽 관세 번호
85444993
GTIN
5713140025479
eCl@ss
27,061,801.00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08