Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 016 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 16P 100m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 16P 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 100 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 016 7004
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 16P 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (flat)
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Kábel erek száma 16
  • Magfelépítés AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 20 MΩ x km
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3,550 g
  • Nettó tömeg ‌ 28 g/m
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444993
  • GTIN 5713140024571
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare