配套产品
配套产品
型号: 09 18 025 7004
N HE10 CABLE plat 25cts,gris 100M
N HE10 CABLE plat 25cts,gris 100M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 18 025 7004
N HE10 CABLE plat 25cts,gris 100M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (plat)
Version
  • Longueur de câble 100 m
  • Nombre de fils 25
  • Structure du conducteur AWG 28/7
Données techniques
  • Limite de température
    -30 ... +105 °C indifférent
    -20 ... +105 °C enlevé
  • Impédance ‌100 Ω
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 5.066 g
  • Poids net ‌ 44 g/m
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444993
  • GTIN 5713140024816
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较