配套产品
配套产品
Combinables
21
型号: 09 19 510 6822
SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 510 6822
SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
21
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 SEK Mezzanine
  • 原件 Female connector
  • 插针端子介绍 Straight
版本
  • 接线方式
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • 连接方式
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • 针数 10
  • 连接长度 4.5 mm
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • 插入力 ≤ 20 N
  • 拔出力 ≤ 20 N
  • 性能等级 2
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 3.07 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140212664
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较