配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 16
直式
铜合金
镀镍 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK 메자닌
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 압입 단말결선
  • 연결 유형
    PCB와 PCB 간 연결
    마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 16
  • 터미네이션 길이 4.5 mm
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 32 N
  • 철수 포스 ≤ 32 N
  • 성능 레벨 2
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ‌1.6 mm +1.6 ‌
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    니켈 도금 터미네이션 사이드
    Pd/Ni 금도금 체결 측면
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 4.51 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140211087
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较