配套产品
配套产品
Combinables
18
型号: 09 19 520 7824
SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 3
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 520 7824
SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
产品详情
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie SEK 堆栈
  • Element 母连接器
  • Kontaktbeskrivning 直式
Version
  • Förbindningsmetod
    回焊焊接接线方式 (THR)
    波峰焊接接线方式
  • Förbindningstyp
    PCB至PCB
    主板到子插件板
  • Antal kontakter 20
  • Förbindningslängd 2.9 mm
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • Isättningskraft ≤ 60 N
  • Urtagningskraft ≤ 60 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镍表面镀锡 接线端
    钯/镍表面镀金 界面端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
规格和认证
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 5.47 g
  • Ursprungsland 中国
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140212541
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较