配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK Mezanin
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení
    Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
    Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    PCB–PCB
    Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 50
  • Délka zakončení 4,5 mm
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 60 s)
  • Připojovací síla ≤ 100 N
  • Odpojovací síla ≤ 100 N
  • Úroveň vlastností 2
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně připojení
    Au na Pd/Ni Na straně konektoru
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 14,999 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140212749
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较