Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 002 9008
SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC
SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Şurub de blocare, scurt
Filet 4-40 UNC
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 002 9008
SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Locking screw, short
  • Descrierea accesoriului Thread 4-40 UNC
Proprietăţi material
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 3.024 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 73181558
  • GTIN 5713140088023
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați