케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 200
型号: 33 28 271 6002 200
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil resistant, Halogen-free
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 200
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING T1 Industrial
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING M12 T1 Industrial 앵글형
오버몰딩
커넥터 2
HARTING M12 T1 Industrial 직선형
오버몰딩
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
내연제
내유성
할로겐프리
버전
코어 개수
2
코어 구조
1x 2x AWG 24/7
컨택트핀 개수
2
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V DC
전송 특성
600 MHz 대역폭
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
접점 저항
≤ 20 mΩ
차폐 저항
≤ 100 mΩ
제한 온도
-40 ... +80 °C nemişcat
-25 ... +80 °C deplasat
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-împământare)
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (poliuretan)
컬러 (케이블)
Galben
RoHS
compatibil cu excepţie
RoHS 면제
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
ELV 상태
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
Nu este inclus
REACH ANNEX XIV 물질
Nu este inclus
REACH SVHC 물질
Da
REACH SVHC 물질
Plumb
ECHA SCIP 넘버
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
캘리포니아 법령 65 물질
Da
캘리포니아 법령 65 물질
Plumb
상세명세 및 승인
사양
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Întârzierea flăcării
EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,307.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Espanhol_MX)
PDF (Dinamarquês)
PDF (Tcheco)
PDF (Inglês)
PDF (Francês)
PDF (Húngaro)
PDF (Alemão)
PDF (Italiano)
PDF (Espanhol)
PDF (Coreano)
PDF (Holandês)
PDF (Japonês)
PDF (Polonês)
PDF (Russo)
PDF (Sueco)
PDF (Romeno)
PDF (Turco)
PDF (Chinês Simplificado)
PDF (Chinês trad.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglês)