配套产品
配套产品
型号: 33 28 271 6002 040
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 040
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 システムケーブル
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 ケーブルアセンブリ
  • 規格 両端組立て済み
  • 連接器1
    HARTING M12 T1 Industrial アングル型
    オーバーモールド
  • 連接器2
    HARTING M12 T1 Industrial ストレート型
    オーバーモールド
  • 電纜類別 銅ケーブル (丸型)
  • 電纜介紹
    遅燃性
    耐油性
    ハロゲンフリー
版本
  • 蕊數 2
  • 蕊結構 1x 2x AWG 24/7
  • 針數 2
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 600 MHz 帶寬
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 固定
    -25 ... +80 °C 変動
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1 kV (コンタクト−コンタクト)
    2.25 kV コンタクト−GND
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (ポリウレタン)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 豁免 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 狀態 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 含まず
  • REACH 附件XIV 物質 含まず
  • REACH SVHC 物質 はい
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質 はい
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较