配套产品
配套产品
型号: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING M12 T1 Industrial 180° угловой
    Литой
  • Соединитель 2
    HARTING M12 T1 Industrial Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Огнестойкий
    Маслостойкий
    Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Количество жил 2
  • Структура ядра 1x 2x AWG 22/7
  • Число контактов 2
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Производительность
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -25 ... +80 °C перемещен
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1 kV (контакт-контакт)
    2,25 kV (контакт-заземление)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较