Okablowanie systemowe
Data
...
Network Okablowanie systemowe
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 100
型号: 33 28 160 2002 100
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 100
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Złącze 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Złącze 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING M12 T1 Industrial Prosty
Zalewane
Złącze 2
HARTING T1 Industrial
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Ognioodporny
Olejoodporne
Bezhalogenowe
Wersja
Długość kabla
10 m
Liczba rdzeni
2
Konstrukcja rdzenia
1x 2x AWG 22/7
Liczba kontaktów
2
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V AC
Charakterystyka transmisji
600 MHz Przepustowość
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Odporność ekranowania
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
-25 ... +80 °C Przesunięty
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Żółty
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
EN 60811-404 Odporność na olej
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.307,00