Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 28 161 6002 250
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 25m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Fără halogeni, Rezistent la ulei, Ignifug
Lungimea cablului: 25 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 28 161 6002 250
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 25m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Conector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
    Ignifug
Versiune
  • Lungimea cablului 25 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 24/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz Lăţime de bandă
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -25 ... +80 °C deplasat
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Întârzierea flăcării
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați