Matching Products
Matching Products NOVO
Cabos de sistema
50
Part Number: 09 57 568 0510 000
Set Han3A DC receptacle MM GOF
Set Han3A DC receptacle MM GOF

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Passagem através do painel
Contatos: 5
Carcaça
Tamanho: 3 A
Material: Alumínio fundido
Revestido a pó
Grau de proteção: IP65, IP67
Notes
Compare
Part Number: 09 57 568 0510 000
Set Han3A DC receptacle MM GOF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
系统电缆
50
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série LC duplex
  • Identificação Híbrido
  • Linhas de carcaças/bases Han A®
  • Elemento Passagem através do painel
  • Tipo de contato Contato LC
  • Descrição do contato Multimodo
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de potência 3
  • Número de contatos especiais 2x Contato FO
  • Especificação de contatos especiais Contato FO
  • Configuração do contato V+, GND, V-
Características técnicas
  • Tensão Nominal (potência) ‌ 300 V DC
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 89,6 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140072817
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare