配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 09 57 508 0510 000
Set Han3A LC DC plug MM GOF
Set Han3A LC DC plug MM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
插针: 5
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸铝
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 508 0510 000
Set Han3A LC DC plug MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 LC duplex 混合
  • 原件 电缆连接器
  • 插针类型 LC插针
  • 插针端子介绍 多模
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 针数 5
  • 电源针数 3
  • 特殊插针数 2
  • 特殊插针规格 光纤插针
  • 插针布局 V+, GND, V-
技术参数
  • 额定电压(电源) ‌ 300 V DC
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 6 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 157.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140072756
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?