配套产品
配套产品
系统电缆
7
型号: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
7
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria LC duplex
  • Serii de carcase/prize Han A®
  • Element Panel feed through
  • Tip de contact LC contact
  • Descrierea contactului Singlemode
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 4
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸锌
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 粉末涂层
  • Culoare (carcasă/priză) 黑色
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 50.8 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140224148
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较