登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
8
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
09 46 295 4430
型号: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装设置
压接针
额定电流: 12 A
插针: 4
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING PushPull (V4)
Identifikace
Power
Prvek
Sada průchozího konektoru do panelu
Popis krytu
Easy Install
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
4
Způsob zajišťování
PushPull
Obsah balení
Vložka, kryt a integrované těsnění
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
1,5 mm²
Průřez vodiče [AWG]
AWG 16 ... AWG 14
Vnější průměr vodiče
≤2,9 mm
Jmenovitý proud
12 A
Jmenovité napětí
48 V
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Délka odizolování
5 mm Jádra
30 mm Plášť kabelu
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Kov
Barva (kryt)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
26 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140065437
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide