配套产品
配套产品
型号: 09 57 468 0501 000
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Set  PP Metal receptacle SM GOF adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
插针: 2
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 57 468 0501 000
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • Elemento Conjunto para passagem através do painel
  • Descrição do contato Modo simples
  • Descrição da carcaça/base Easy Install
Versão
  • Número de Pólos 2
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 200
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) 金属
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 27,2 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140223806
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408