配套产品
配套产品
型号: 61 83 401 0132 00
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
插针: 8
注释
比较
型号: 61 83 401 0132 00
Set Q8/0 ang M 2.5/0,75 EMC FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozókészletek
Verzió
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 8
  • Jelzés érintkezők száma 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Alkalmazási terület motorcsatlakozáshoz
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    2,5 mm² Power
    0,75 mm² Jelzés
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG)
    AWG 14 Power
    AWG 18 Jelzés
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 23,7 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140274259
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408