配套产品
配套产品
系統電纜
1
型号: 21 34 290 0641 100
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 290 0641 100
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系統電纜
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 尺寸15
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    尺寸15
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 6
  • 蕊結構 6x 1.5 mm²
技術參數
  • 額定電流(信號) 10 A
  • 額定電壓(信號) ‌ 63 V AC/DC
  • 額定電流(電源) 13 A
  • 額定電壓(電源) ‌ 600 V AC
  • 極限溫度 -25 ... +80 °C
  • 電纜直徑 9 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140816312
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604