配套产品
配套产品
Przewody systemowe
1
型号: 21 34 280 0642 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0642 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Przewody systemowe
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe Rozmiar 15
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    Rozmiar 15
    Męski Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 6
  • Konstrukcja rdzenia 6x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) ‌ 63 V AC/DC
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 13 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) ‌ 600 V AC
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 10,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.100 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140816435
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604