Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
系统电缆
2
Număr articol: 21 34 282 9642 050
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 282 9642 050
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
系统电缆
2
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors Size 15
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Size 15
    Male Straight
  • Connector 2
    Size 15
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 6x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 600 V AC
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Cable diameter 10.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140816367
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați