配套产品
配套产品
型号: 21 46 359 6610
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌100 cm
注释
比较
型号: 21 46 359 6610
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder Size 15
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Litzen
    für Frontmontage
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • PE-Kontakt ja
  • Verriegelungsart Bajonettverriegelung
  • Lieferumfang inkl. Kontermutter
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 14
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 1,5 kV
  • Bemessungsstrom (Power) 16 A
  • Bemessungsspannung (Power) ‌ 630 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 6 kV
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Länge der Litzen ‌ 100 cm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-116
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140229136
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413