连接器组
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • Napájecí kabely
      9
    • Výkonový DC výstup
      2
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      4
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      17
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      6
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      7
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • Bez stínění
      11
    • Stíněné provedení
      3
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 12 ... 16 mm
      2
    • 14 ... 17 mm
      1
    • 6 ... 12 mm
      3
    • 7 ... 13 mm
      1
28 products (of 28)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0