SIMATIC MICRO-DRIVE
子类别
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 모터 연결 지원
      21
    • 브레이크 연결 유지 지원
      24
    • 엔코더 연결 지원
      21
    • 하이브리드 기능 지원
      54
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      12
    • 2x 0.5 mm²
      12
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      30
    • 4x 2.5 mm²
      11
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 6x 2x 0.25 mm²
      11
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      24
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 핀
      24
    • 12 핀
      21
    • 4 핀
      11
    • 6 핀
      12
    • 7 핀
      10
    • LP 14 + 3 핀
      10
    • M12
      22
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • 암형
      66
    • 암형 앵글형
      12
    • 와이어 엔드 페룰
      20
    • 원형 (암형) 9-핀
      12
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 핀
      30
    • LD 7 핀
      6
    • LP 14 + 7 핀
      24
    • LP 14 핀
      21
    • LP 3 핀
      15
    • M12
      15
    • M16
      15
    • 암형
      30
    • 와이어 엔드 페룰
      24
  • 特点
    Select a value Reset filter
    • Stranded
      54
    • 고도의 유연성
      66
    • 드래그 체인 호환 가능
      66
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 케이블 어셈블리
      54
120 products (of 120)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0