登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Cable glands
19 00 000 5013
型号: 19 00 000 5013
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
M25
夹持范围: 9 ... 17 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 29
注释
比较
型号: 19 00 000 5013
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø9-17 SBC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HPR EasyCon
Tartozék típusa
Cable gland
A tartozék leírása
EMC version
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
10 Nm
Csavarkulcs méret
29
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +100 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP68
Méret
M25
Befogási tartomány
9 ... 17 mm
Széles átellenes sarkok
32 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (tömszelencék)
黄铜
Anyag (tömítés)
EPDM
Anyag (szorítórugó)
聚酰胺 (PA)
Felület (kiegészítők)
镀镍
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
86.75 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
74122000
GTIN
5713140123557
eCl@ss
27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found