Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
スペア部品
1
フード/ハウジング
103
Part Number: 09 70 020 2621
Staf 20 Pos. M Insert Solder
STAF 20 STI-L

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação de solda
Macho
Poliamida (PA)
Preto
Corrente Nominal: ‌10 A
Tamanho: 16 A
Contatos: 20
Seção transversal do condutor: 2.5 mm²
Liga de cobre
Banhado a prata
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 70 020 2621
Staf 20 Pos. M Insert Solder
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
スペア部品
1
フード/ハウジング
103
Detalhes do produto
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Staf®
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 A
  • 针数 20
技术参数
  • 导体截面积 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 25 V
  • 额定电压
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 50 V
  • 额定电压符合CSA 50 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 48.3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140570504
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare