Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 021 4002 005
型号: 33 28 021 4002 005
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 28 021 4002 005
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
HARTING T1 Industrial
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING T1 Industrial
一体成型
IP20
连接器2
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
直式
螺钉锁扣
IP65 / IP67 插配状态
压铸锌
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
防油
阻燃
版本
电缆长度
0.5 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 22/7
接线方式
压接针
公母类型
公头
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
2
更多插针
+屏蔽
编码
Single Pair Ethernet (SPE)
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
1 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 1,000
测试电压U
DC
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商业数据
包装尺寸
1
净重
63.5 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140263079
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found