配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 28 021 4002 400
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 28 021 4002 400
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列
    HARTING T1 Industrial
    圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING T1 Industrial
    一體成型
    IP20
  • 連接器2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    直式
    螺釘鎖扣
    IP65 / IP67 插配狀態
    壓鑄鋅
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    無鹵素
    防油
    阻燃
版本
  • 電纜長度 40 m
  • 蕊數 2
  • 蕊結構 1x 2x AWG 22/7
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 針數 2
  • 更多插針 +屏蔽
  • 編碼 Single Pair Ethernet (SPE)
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 600 MHz 帶寬
  • 數據速率 ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -25 ... +80 °C 已移動
  • 插拔次數 ≥ 1,000
  • 測試電壓UDC
    1 kV (接頭-接頭)
    2.25 kV (接點-地)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,792 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140263178
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599