Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Număr articol: 33 28 020 8004 005
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.5m
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Ignifug, Rezistent la ulei, Fără halogeni
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 28 020 8004 005
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Suprainjectat
  • Conector 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Ignifug
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 24/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz Lăţime de bandă
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -25 ... +80 °C deplasat
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) XLPE
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    EN 50305 clause 9.1.2
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-3-25
    IEC 60332-3-22 Întârzierea flăcării
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 35 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140798564
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați