配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 28 020 8004 300
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8004 300
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 30 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 24/7
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
  • Material (cable) XLPE
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    EN 50305 clause 9.1.2
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-3-25
    IEC 60332-3-22 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140798441
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600