登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
HARTING T1 Industrial
33 28 020 8004 075
型号: 33 28 020 8004 075
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8004 075
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Connector 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING T1 Industrial
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING T1 Industrial
Zatavení
Konektor 2
HARTING M8 T1 Industrial
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Ohnivzdorné
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Verze
Délka kabelu
7,5 m
Počet žil
2
Uspořádání vodičů
1x 2x AWG 24/7
Počet kontaktů
2
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V DC
Přenosová charakteristika
600 MHz Šířka pásma
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Mezní teplota
-40 ... +80 °C Bez pohybu
-25 ... +80 °C v pohybu
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV (kontakt – kontakt)
2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
XLPE
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 Ohnivzdornost
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140798496
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found