配套产品
配套产品
Kontakte
2
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
型号: 09 45 181 2810 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial plug SL-C IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
压接针
公头
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线
大批包装
注释
比较
型号: 09 45 181 2810 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
2
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 2
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 包装内容 大批包装
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.32 mm² 绞线
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7 绞线
  • 线芯外径 ≤ 2 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 4 GHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 4.5 ... 6 mm
  • 测试电压UDC
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 3.76 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223554
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415