登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Bulkkabler
...
Kobberkabler
Single Pair Ethernet-kabler
09 45 600 2003
型号: 09 45 600 2003
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油、耐 UV, 无卤素
1x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 09 45 600 2003
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING T1 Industrial
Element
Bulkkabler
Specifikation
Ikke samlet
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Flammehæmmende
Olie- og UV-bestandig
Halogenfri
Funktioner
Perfekt egnet til kombinationen med HARTING SPE-konnektorer
Til faste og fleksible samlinger i industrielle applikationer
Version
Kabellængde
50 m
Antal ledninger
2
Ledningsstruktur
1x 2x AWG 26/7
Afskærmning
Afskærmet
Tekniske egenskaber
Nominel spænding
100 V
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Sløjfemodstand
290 Ω/km
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C uberørt
-25 ... +80 °C flyttet
Kabeldiameter
4,7 mm ± 0,2 mm
Mindste bøjningsradius
4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
8 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Testspænding U
DC
1 kV Ledning/ledning/afskærmning
Isolationsmodstand ved 20° C
≥ 5.000 MΩ x km
Impedans ved 100 MHz
100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Gul
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
ECHA SCIP-nummer
ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
ISO/IEC 11801-3
IEC 61156-12
IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
EN 60811-404 Oliebestandighed
UL style 21815 (80 °C / 300 V)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.400 g
Nettovægt
27 g/m
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444995
GTIN
5713140273825
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide