配套产品
配套产品
Pièce détachée
2
Inserts
20
型号: 09 30 010 0901
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于电机应用的底座
粉末涂层
尺寸: 10 B
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 010 0901
TERMINAL HOUSING F. MOTOR Han 10B
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
备件
2
插芯
20
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Drive®
  • Type kap/behuizing Behuizing voor motortoepassing
  • Beschrijving van kap/behuizing Geëpoxeerd
Versie
  • Grootte 10 B
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Han-Easy Lock® Ja
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Afstand montage bevestigingsopeningen 68 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polycarbonaat (PC)
    Roestvrij staal
  • Kleur (vergrendeling) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Nikkel
    Naftaleen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 240 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140044876
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较